igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
Apiro® trapezni navojni vijak z razmerjem 4:1
- Dobavljiva razmerja: 4:1
- Izhod: vreteno z notranjim navojem M6
- Vhod: premer gredi 8 mm
igus-icon-lieferzeitRL-A10.0246.50
TR16X2
50
Apiro® trapezni navojni vijak z razmerjem 4:1
Za robustno samozaporno prilagoditev pasu RL-A10 je značilna uporaba trapeznega vretena Apiro® z razmerjem 4:1. Pri neprekinjenem delovanju lahko nastavitev pasu doseže navor do 2,5 Nm in deluje popolnoma brez mazanja, kar zmanjšuje zahteve po vzdrževanju.
Tehnologija: lahka in učinkovita zaradi uporabe plastike motion plastics®
Nižji stroški: do 98 % manj izpadov zaradi avtomatizirane prilagoditve pasu