Lastnosti izdelka
- Kompaktna motorna enota z menjalnikom (koračni motor)
- Planetarni menjalnik v suhem delovanju
- Razpoložljivi menjalniki: 18:1
- maks. izhodni navor: 3 Nm
- Koračni motor NEMA 17 vključno z kodirnikom
Lastnosti izdelka
Menjalnik drygear® Evoloid - idealna rešitev za zmogljive in kompaktne pogonske sisteme
Menjalnik drygear® Evoloid ponuja inovativno tehnologijo za vse, ki iščejo robustne, kompaktne in zanesljive pogone. Ta natančen menjalnik deluje v suhem delovanju in postavlja nove standarde na področju učinkovite pogonske tehnike brez vzdrževanja.
Specifikacije izdelka in prednosti:
Kompaktna celovita rešitev: menjalnik Evoloid je povezan s koračnim motorjem ( NEMA 17 s kodirnikom) - za maksimalni prihranek prostora in enostavno namestitev v vaš sistem.
Suho delovanje: igusova® motion plastics zagotavlja nemoteno, tiho delovanje brez vzdrževanja brez mazanja. Idealno za okolja, ki zahtevajo čistočo in higieno kot tudi aplikacije, kjer je pomembna dolga življenjska doba.
Prenos 18:1: natančna tehnologija zobnega profila zagotavlja optimalen prenos hitrosti in navora ter omogoča učinkovito delovanje strojev in robotskih sistemov.
Koračni motor s kodirnikom: vgrajeni enkoder zagotavlja natančen in zanesljiv krmilni sistem, kar je še posebej pomembno za aplikacije v avtomatizaciji, robotiki in strojegradnji.
Področja uporabe:
Enota z motorjem drygear® z menjalnikom je idealna rešitev za številne industrijske aplikacije, vključno
Zakaj izbrati drygear® Evoloid menjalnik s koračnim motorjem?