- IP65 zaščitni razred za najzahtevnejše pogoje delovanja
- Kompaktna enota z motornim menjalnikom
- Planetarni menjalnik v suhem delovanju
- Dostopni prijevodi: 5:1
- maks. izhodni navor: 6 Nm Koračni motor NEMA23 vklj. kodirnik
Change Language :
drygear® planetni menjalnik I z IP65 zaščitnim razredom I vklj. koračni motor – celovita rešitev za kompaktne in zmogljive pogonske sisteme
Planetarni menjalnik drygear® vklj. koračni motor združuje prednosti zmogljivega planetnega menjalnika z zanesljivo funkcionalnostjo koračnega motorja. Kompaktna enota z motorjem z menjalnikom omogoča enostavno integracijo v aplikacije, ki zahtevajo visoke navore, natančen nadzor in učinkovito zasnovo.
Zaščitni razred IP65 zagotavlja zanesljivo delovanje in visoko zaščito pred zunanjimi vplivi.
Lastnosti in prednosti izdelka:
Kompaktna celovita rešitev: planetni menjalnik je povezan s koračnim motorjem ( NEMA 23) - za maksimalni prihranek prostora in enostavno vgradnjo v vaš sistem.
IP65 Zaščitni razred: zaščita pred brizganjem in prahom z motorjem v skladu z IP65
Suho delovanje: igusova® motion plastics zagotavlja nemoteno, tiho delovanje brez vzdrževanja brez mazanja. Idealno za okolja, ki zahtevajo čistočo in higieno kot tudi aplikacije, kjer je pomembna dolga življenjska doba.
Prenos z visokim navorom: zahvaljujoč porazdelitvi obremenitve na več prestav, motorni menjalnik dosega zanesljivo največji izhodni navor 6 Nm, ki se enakomerno in močno prenaša.
Prenos 5:1: natančna tehnologija zobnega profila omogoča prenos hitrosti in navora za učinkovito delovanje strojev ali robotskih sistemov.
Koračni motor s kodirnikom: vgrajeni enkoder zagotavlja natančen in zanesljiv krmilni sistem, kar je še posebej pomembno za aplikacije v avtomatizaciji, robotiki in strojegradnji.
Področja uporabe
Enota z motorjem drygear® z menjalnikom je idealna rešitev za številne industrijske aplikacije, vključno