drygear® planetni menjalnik | velikost 23 - učinkovita, lahka, zmogljiva in brez PTFE
Planetarni menjalnik drygear® | Velikost 23 je bila razvita posebej za aplikacije, ki zahtevajo kompaktno zasnovo, visoko učinkovitost in zanesljivo delovanje. S svojo zasnovo na suho delovanje in inovativno plastiko igus® motion je ta menjalnik idealna rešitev za moderne pogonske sisteme, ki morajo delovati čisto in brez vzdrževanja.
- Kompaktna in lahka zasnova: planetni menjalnik odlikujeta nizka teža in prostorsko varčna zasnova - idealna za aplikacije, kjer sta prostor in teža odločilna.
- Prenos z visokim navorom: zaradi porazdelitve obremenitve na več prestav, menjalnik dosega največji izhodni navor 6 Nm pri 75 rpm. Robustna zasnova zagotavlja močno in konstantno delovanje tudi pod zahtevnimi pogoji.
- Tehnologija suhega delovanja: igusova® plastika motion plastics omogoča nemoteno, tiho delovanje brez mazanja. Zaradi tega je menjalnik ne potrebuje vzdrževanja, je vzdržljiv in idealen za okolja, ki zahtevajo čistočo in higieno.
- Direktna povezava motorja na NEMA 23: menjalnik je zasnovan posebej za enostavno integracijo z motorji NEMA 23. Ta neposredna povezava prihrani čas med namestitvijo in poveča fleksibilnost zasnove.
- Prenos 5:1: s menjalnikom 5:1 planetni menjalnik drygear® ponuja optimalno razmerje hitrosti in navora - idealno za avtomatizacijo in robotske aplikacije.
Področja uporabe
Planetarni menjalnik drygear® | Velikost 23 je primerna za široko paleto industrijskih aplikacij, vključno- Tehnologija avtomatizacije: e. g. za nadzor gibanja v transportnih sistemih ali proizvodnih strojih.
- Robotika: idealno za kompaktne robote, ki zahtevajo visoke navore.
- Strojegradnja: za naprave in stroje, ki zahtevajo kompaktne rešitve.
- Higienske aplikacije: kot nalašč za čista delovna okolja zaradi suhega delovanja brez vzdrževanja in maziv.
Zakaj izbrati planetni menjalnik drygear®?
Zmogljivo: z visokim navorom in kompaktno.
Dolga življenjska doba in brez vzdrževanja: nadomešča sisteme na osnovi maziv in zmanjšuje stroške vzdrževanja.
Tiho in učinkovito: tiho delovanje zaradi sodobnih materialov in inovativne oblike.
Prilagodljivo: neposredna povezava z motorji NEMA 23 za enostavno integracijo.
Struktura izdelka planetnega menjalnik: