Polžasta gonila z gramofoni se pogosto uporabljajo za aplikacije z rotacijskimi mizami. Vretena na obeh straneh omogoča simetričen prenos sile, ki igra pomembno vlogo pri uporabi kot rotacijske os v avtomatizaciji in robotici.
V podjetju igus® je Apiro® simbol za cenovno ugodna polžasta gonila in prilagodljive, uporabniku prilagojene rešitve. Modularni sistem menjalnika omogoča široko paleto izdelkov, ki temelji na kombinaciji različnih oblik vhoda in izhoda menjalnika, različnih prenosnih razmerij in širokega nabora dodatkov. Modularni sistem menjalnika vključuje poleg polžastih zobnikov tudi stožčaste in linearne zobnike.
Modularna struktura in enostavna povezava posameznih komponent omogoča stroškovno učinkovito rešitve za neskončno število aplikacij. Od koder prihaja ime: "Apiro" je grška beseda za "neskončen".
Z apiro® lahko posebne rešitve implementiramo hitro in z nizkimi stroški.
Splošne lastnosti:
- Polžasto pogon na suhi tek
- Lahko in učinkovito z gibljivo plastiko
- stroškovno učinkovito
- Do 2,5 Nm med neprekinjeno delovanje
- Temperatura uporabe: +5°C do +50°C
- Odpornost na umazanijo.
- Prilagodljiva uporaba v modularnih sistemih z menjalnikom
- Možnost ročnega ali motornega pogona
- Življenjska doba testirana v laboratoriju
Gonila Apiro® imajo širok spekter uporabe, od enostavnega vrtljivega gibanja na ročni pogon preko avtomatizirane prilagoditve formata v embalažni industriji do kompleksne robotske kinematike.
Področja uporabe:
- Prilagoditev formatov v industriji pijač
- Prilagoditev pasov v embalažni industriji
- Vrtljivo gibanje za kamere in skenerje
- Pogon gramatske mize v medicinski industriji
- Komponenta robotske kinematike
- Sinhronizacija linearnih osi
Primere uporabe, vključno s seznamom delov za reprodukcijo, lahko najdete tukaj.