Kompaktno pritrdilno gonilo z redukcijo 28:1 za NEMA 17
Planetna gonila drygear® RL-S-17-28 navdušuje s svojo posebej kompaktno in lahko zasnovo. Narejena je iz visoko zmogljive plastike za gibanje, omogoča suho delovanje brez mazanja, zahteva minimalno vzdrževanje in zagotavlja visoko redukcijsko razmerje 28:1 v eni stopnji.
Planetna gonila ima tudi integrirano samozapore. To zagotavlja, da ostane položaj stabilen tudi, ko je elektrika izklopljena, kar je še posebej koristno za varnostno kritične ali energetsko učinkovite aplikacije.
Menjalnik je optimalno zasnovan za povezavo s koračnimi motorji NEMA 17 in omogoča enostavno integracijo v obstoječe pogonske sisteme. Zaradi nizke teže in kompaktne zasnove je e-veriga še posebej primerna za dinamične robotske aplikacije, kot so lahki roboti, osni moduli ali sistemi prijemal.
V standardni izvedbi je enoti dobavljeno tudi adaptersko ploščo za neposredno vgradnjo prijemal ali nastavkov. Po želji se lahko doda komplet INI za določanje ničelnega položaja, ki podpira natančno označevanje.