drygear® polžasto pogon BB, vgradna velikost 20, simetrično

RL-D-20-105-38-010BB product image
igus-icon-lupe
RL-D-20-105-38-010BB technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
RL-D-20-105-38-010BB product image
RL-D-20-105-38-010BB technical drawing

polžasti menjalnik drygear®

  • Pogonska gred z zunanjim premerom 8 mm
  • Do 20 vrt/min pod največjo obremenitvijo
  • Najvišje izhodni navor do 10 Nm
  • Dobavljivi menjalniki: 38:1, 70:1
  • Pogojno samozaporen na izhodu
  • Suho delovanje zaradi tribološko optimizirane plastike
  • Brez vzdrževanja
  • 40 % lažji od primerljivih kovinskih alternativ
igus-icon-lieferzeitRL-D-20-105-38-010BB
38:1
Niste prepričani, ali ustreza?