drygear® polžasto pogon BB, vgradna velikost 30, simetrično

RL-D-30-105-5-010BB product image
igus-icon-lupe
RL-D-30-105-5-010BB technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
RL-D-30-105-5-010BB product image
RL-D-30-105-5-010BB technical drawing

polžasti menjalnik drygear®

  • Pogonska gred z zunanjim premerom 10 mm
  • Do 12 rpm pod največjo obremenitvijo
  • Največji izhodni navor do 20 Nm
  • Dobavljivi menjalniki: 5:1, 30:1, 50:1, 70:1
  • Pogojno samozaporen na izhodu
  • Suho delovanje zaradi tribološko optimizirane plastike
  • Brez vzdrževanja
  • 40 % lažji od primerljivih kovinskih alternativ
igus-icon-lieferzeitRL-D-30-105-5-010BB
5:1
Niste prepričani, ali ustreza?