drygear® polžasto pogon BB, vgradna velikost 50, simetrično

RL-D-50-105-48-010BB product image
igus-icon-lupe
RL-D-50-105-48-010BB technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
RL-D-50-105-48-010BB product image
RL-D-50-105-48-010BB technical drawing

polžasti menjalnik drygear®

  • Pogonska gred z zunanjim premerom 15 mm
  • Do 8 rpm pod največjo obremenitvijo
  • Največji izhodni navor do 50 Nm
  • Dobavljivi menjalniki: 48:1, 70:1
  • Pogojno samozaporen na izhodu
  • Suho delovanje zaradi tribološko optimizirane plastike
  • Brez vzdrževanja
  • 40 % lažji od primerljivih kovinskih alternativ
igus-icon-lieferzeitRL-D-50-105-48-010BB
48:1
Niste prepričani, ali ustreza?