igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Dosledna porazdelitev obremenitve zaradi sistema vrtljivih vodilnih valjev.
- Na voljo tudi brisalnik umazanije za zahtevne aplikacije
- Prihranek pri stroških s tlačno litim cinkom
- Horizontalna struktura s 4 tandemskimi ležaji WJRM-51-20, 2 vodila WS-20 na razdalji 1.000 mm, razmik ležajov 500 mm, sila uteži 250N, dolžina tirnice 2.000 mm, 60,790 dvojnih hodov
- 100 % delovanje brez mazanja
igus-icon-lieferzeitWJRM-51-10
10