igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Material: aluminij
- Material drsnih elementov: iglidur® J200
- Enostavna nastavitev zračnosti s standardnim 1,5 mm imbus ključem
- Testirano v igusovem laboratoriju: obremenitev 200N, pospešek 0.1m/s², hod 500 mm, delovanje v neprekinjenem delovanju: 5.000 km pred zamenjavo ležaja.
- Dolga življenjska doba
igus-icon-lieferzeitWJ200UME-01-06-AL
06
brez
200