igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Navor [Nm] od 0,1 Nm na 1,5 Nm
- Hitrosti do 440 rpm
- Lahko deluje pri 12 & 24 V DC
- Povečana zanesljivost delovanja
- Hitra povezava z M12 konektor
- Za vse drylin® E linearne osi
- Zaščitni razred ohišje motorja : IP41
igus-icon-lieferzeitMOT-DC-36-M-A-D
0.5