igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Vgradna velikost: velikost prirobnica 37 mm
- Zaščitni razred: IP30
- Navor: 0,1 Nm do 1,8 Nm
- Delovna napetost: 12VDC in 24VDC
- Hitrost: do 440rpm
- Možnost neposrednega delovanja na baterije
- Priključek motorja: konektor nizkega profila
igus-icon-lieferzeitMOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA
0.5