bližinsko stikalo drylin® E - končno in referenčno stikalo s kovinskim ohišje in mehanskim preklopnim kontaktom

INI-AC-F-025-I-AA product image
igus-icon-lupe
  • Delovna napetost: 48V DC/250V AC
  • maks. preklopni tok: 1000/6000mA
  • maks. preklopna frekvenca: 0,25
  • Zaščitni razred: IP50
igus-icon-lieferzeitINI-AC-F-025-I-AA
ploščati priključek/spajkalni priključek
mehanski preklopni kontakt
ne