Vrhunska matica iz materiala iglidur® A180 - skladno s FDA za živilsko in farmacevtsko industrijoNaša matica z vijakom je izdelana iz visoko zmogljivega polimera iglidur® A180 in je skladna s FDA in primerna za aplikacije z nizkimi do srednjimi obremenitvami v neposrednem okolju ali stiku s hrano ali zdravili kot tudi z vlago. Druge prednosti:
► Skladno s FDA - za stik z živili
► ► Skladno z Uredbo (EU) št. 10/2011
► Območje uporabe do +90°C zgornja dolgotrajna temperatura nanosa
► ► Dovoljen trajni površinski tlak v navojih 0 - 3,5 MPa
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Vse naše navojne matice so izdelane iz obrabo odpornega visoko zmogljivih polimerov iglidur®. Na voljo je sedem različnih standardnih materialov za različne namene: iglidur J - visok učinkovitost pri vseh hitrostih, iglidur J350 - za temperature do +150°C, iglidur A180 - skladno s FDA za živilsko in farmacevtsko industrijo, iglidur E7 - za visoke hitrosti pri nizkih obremenitvah, iglidur R - proti nihanju in proti vibracijam, iglidur J200 - najboljši nasprotni partner za aluminij in iglidur W300 - za visoko zmogljiv aplikacije.
To vam omogoča naslednje prednosti:
► 100 % brez mazanja in brez vzdrževanja
► Vzdržljivi in robusten v neugodnih okoljih
► Odporne na kemikalije in brez plesni
► Tiha in brez hod
► Brez PTFE
► Skladnost s FDA preko A180
► Prenese visoke obremenitve
► Dolgotrajna uporaba v temperaturnih območjih od -20 °C do +150 °C
Osnovni material je dodatno ojačan s tehničnimi vlakni ali polnili. Trdna maziva so mikroskopski delci, vgrajeni v milijone drobnih prekatov materiala. To je zadostno za mazanje bližnje okolice in za zmanjšanje trenje sistema. Ti aditivi bistveno stabilizirajo naše vreteno matice in so odporno proti obrabi.
Poleg velike izbire standardnih materialov za vijačno tehniko, igus nudi tudi široko paleto variant same geometrije vretena:
Cilindrična maticaCilindrična maticasploskimi loki ključaMatica prirobnica Matice prirobnice s ploščati ključirobustna geometrija navojne matice Cilindričnematice brizganih vreten Brizgane matice s prirobnico