Novo
igus-icon-lupe
- Visoka odporno proti obrabi in vzdržljivost
- Dobre mehanske lastnosti
- 480 h test slanega škropiva v skladu z DIN EN ISO 9227
igus-icon-lieferzeitIC-02-SM-1200-800-0.5
1.200 - 800 mm
0.5
Naše jeklene plošče so prevlečene s tribološko optimiziranim prašnim premazom iglidur, ki dosega še posebej nizke koeficiente trenja. Plošče je mogoče razrezati v želeno obliko, oblikovati in jih zato enostavno vgraditi v obstoječe sisteme za zmanjšanje obrabe in koeficientov trenja sestavnih delov, npr. žlebovi za pakete. To zagotavlja, da sistem nemoteno deluje brez zatikanja paketov. Kot alternativo za plošče lahko pri nas nabavite tudi prevlečeno žično mreže.