- Dvokomponentna konstrukcija za optimalno kotaljenje
- Material za nizko obrabo drsnih ležajev
- Test življenjske dobe pri 0,5 MPa in 0,6 m/s z V2A gredjo: 16-krat bolj odporen proti obrabi kot standardni POM, na notranjem premeru
Change Language :
Valja iglidur® RLVMO – tiho delovanje in največji oprijem za zahtevne aplikacije
Valja iglidur® RLVMO združujejo inovativno tehnologijo materialov z optimalnimi kotalnimi lastnostmi in so idealna rešitev za aplikacije, kjer so tiho delovanje, dušenje in zanesljiv oprijem ključnega pomena. Zaradi svoje inteligentne dvokomponentne zasnove ponujajo minimalno obrabo na notranji strani in največji oprijem na zunanji strani.
Notranjost je visokokakovosten material drsnih ležajev odporen proti obrabi s posebej nizkim koeficientom trenja, ki zagotavlja tiho, gladko in popolnoma brez mazanja. To zmanjšuje zahteve po vzdrževanju in hkrati povečuje zanesljivost delovanja. Na zunanjem premeru robustna gumijasta prevleka zagotavlja varen oprijem in zanesljivo preprečuje drsenje - tudi pri dinamičnih aplikacijah.
Valjčki RLVMO so idealni za aplikacije, kjer je potrebna tekalna površina za dušenje vibracij in zmanjšanje hrupa, na primer v tehnologiji transportnih trakov, strojegradnje ali avtomatiziranih sistemih. Pri testih življenjske dobe (0,5 MPa, 0,6 m/s z gredjo V2A) je notranji premer pokazal do 16-krat višjo odpornost proti obrabi v primerjavi s standardnim POM.
Zaradi zasnove, ki ne potrebuje vzdrževanja, kolesci ne potrebujejo dodatnega mazanja in tako prispevajo k čistemu in učinkovitemu delovanju. Na voljo so iz zaloge v šestih različnih velikostih z zunanjimi premeri od 12 do 45 mm.
Prednosti izdelka: