iglidur® PRT ležaji z vrtljivim obročem so vrtljivi obroči, pripravljeni na takojšnjo vgradnjo, za suho delovanje brez mazanja. The translation text is missing the line breaks present in the source text. Here is the corrected translation with the line breaks included:
Zasnova ne temelji na komponentah s krožnim gibanjem, temveč na drsnih elementih, ki ne potrebujejo vzdrževanja, in so izdelani iz preverjenih, tribološko optimiziranih materialov iglidur® v kombinaciji z obroči iz lahkega, trdo eloksiranega aluminija.
V zunanji obroč je namesto lukenj, ki so v standardni različici serije PRT-04, izvrtan navoj M4. To vam omogoča še dodatne možnosti za montažo.
- 60 % lažji, 50 % kompaktnejši in 20 % stroškovno učinkovitejši kot PRT-01
- Univerzalni drsni elementi, izdelani iz materiala iglidur® J
- Obsežen modularni sistem
- Test emisij delcev v laboratoriju za čista soba , skladnim s Fraunhofer IAF
drsenje elementi iz materiala iglidur® J so naši najbolj vsestranski izdelki. Njihova značilnost je nizek koeficient trenja med suhim delovanjem. Poleg tega ima ta material nizko absorpcijo vlage in dobro odpornost na kemikalije.
Imate aplikacijo v čisti sobi? Z drsnimi elementi iglidur® J lahko PRT-04 uporabite tudi v čistih sobah. Za več informacij nas kontaktirajte.
Oglejte si naš spletni seminar na naši spletni strani ali v katalogu ali si oglejte naš
spletni seminar o modularni sistem PRT-04 .