iglidur® A350 | Vzdržljivostni tekač pri višjih temperaturah v živilskem sektorju - Upogib jermena 100 % brez mazanja
- Nizka pogonska moč
- Majhni upogibni polmeri
- Skladno z Uredbo ES 10/2011 ES
- Skladno s FDA
- Izpolnjuje protipožarne zahteve Zvezne uprave za letalstvo ZDA (FAA) za notranjost letal.
- za uporabo za temperaturna območja do +180°C
- Dolga življenjska doba
- brez mazanja in vzdrževanja
- Standardna ponudba iz zaloge
V podjetju igus® so razvili lastne valjčke za upogibanje transportnih trakov v aplikacijah za ravnanje z materiali. Za rešitev z materialom iglidur® so značilni majhni radiji in nizke zahteve po pogonski moči. Valjčki iglidur® A350m so izdelani za praktično vse obremenitve v živilski in embalažni industriji. Tudi visoke obremenitve ne predstavljajo težave, ležaji pa zanesljivo delujejo brez dodanih maziv.
Tipična področja uporabe Živilska industrijaIndustrija pijačMedicinska tehnologija Več aplikacij lahko najdete tukaj:
Rešitve za industrijo Kdaj uporabiti?- Ko potrebujete upogibanje tekočega traku brez mazanja
- Ko je zahtevana skladnost s FDA
- Ko je potrebno natančno vodenje
- Če je pri velikih obremenitvah potrebna odpornost proti obrabi in skladnost s predpisi FDA
- Ko je potrebna stroškovno učinkovita rešitev in enostavna vgradnja
- Ko se ležaj uporablja v kislem okolju
| Kdaj ne uporabiti?- Pri visokih hitrostih jermena
- Ko na jermene delujejo velike sile
- Kadar je potreben statičen valjček
|