- Serija: K, po DIN ISO 12240
- Material ohišja: igumid G
- Material sferičnega pokrova: iglidur® W300 / J / J4
Change Language :
igubal sferični drsni ležaj
Naš sferični drsni ležaj igubal EGLM je brez vzdrževanja brez mazanja, lahek, robusten, stroškovno učinkovito, odporen na umazanijo in korozijo. Kompenzira neporavnanost in je enostavna za namestitev. ohišje je izdelano iz igumida G, posebej odpornega na udarce, polimer, ojačanega z dolgimi vlakni, primerno za dolgoročno za temperature od -30 °C do +80 °C.
V standardnih sferičnih drsnih ležajih je sferični pokrov sferičnega ležaja izdelan iz iglidur® W300, materiala, za katerega so značilne najnižje vrednosti trenje pri suhem teku in izjemno nizka nagnjenost k oprijemu zdrsa. Slednje je še posebej pomembno pri nizkih obremenitvah in zelo počasnih premikih.
Tipična področja uporabe: