igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 3
- Dimenzijske serije: E, v skladu z DIN ISO 12240
- Material ohišje: igumid G
- Prihranek prostora, enostavna vgradnja
- Brez vzdrževanja in mazanja
igus-icon-lieferzeitESTM-10-R
10
iglidur® R
ležajna ohišja pokončna ležajna enota
ležajna ohišja ležajno ohišje so ležaj enote, enostavne za vgradnjo, ki kompenzirajo napake in se izogibajo mejni pritisk.
ohišje je izdelano iz igumida G, še posebej odpornega na udarce, polimer, ojačanega z dolgimi vlakni . Primeren za dolgotrajno delovanje pri temperaturah od -30 °C do +80 °C.
Pri tem je sferični pokrov izdelan iz iglidur® J, materiala, za katerega je značilna nizka absorpcija vlage, najnižje vrednosti trenje v suho delovanje in izjemno nizka nagnjenost k zdrsuvanju. Slednje je še posebej pomembno pri nizkih obremenitvah in zelo počasnih premikih.