- Dimenzijske serije: E po DIN ISO 12240
- Material ohišja: igumid G
- Material sferične krogle: iglidur® J
- Zelo enostavna vgradnja z vpetjem v pločevina
Change Language :
ležajne ležajna sponka igubal®
Sponke igubal® so idealna rešitev za enostavno in hitro vgradnjo v pločevina . Ležaji so na voljo v dimenzijah serije E, ki temeljijo na DIN ISO 12240 in so sestavljeni iz ohišje iz igumida G in sferični ležajni vložek iz materiala iglidur® J.
Z vpetjem v pločevina je vgradnja ležajev še posebej hitra in enostavna. Dodatna locating spigot ni potrebna, saj so ležaji s sponkami trdno pritrjeni v pločevina . Zaradi nizke vgradna višina, ležaje igubal® prihranek prostora in so idealne za konstrukcije s tankimi stenami.
Tolerance
Sferični ležaji igubal®, ki ne potrebujejo vzdrževanja, imajo toleranco notranji premer v skladu z E10. Toleranca gred mora biti med h6 in h9. zračnost ležaja kompenzira ležaj zaradi segrevanja.