igubal® prirobnični ležajiLežaji igubal® za vgradnjo s prirobnico so bili razviti za ležaje koncev gredi ali ležajev gredi.
ohišje je izdelano iz igumida® G, polimer, ojačanega z dolgimi vlakni, še posebej odpornega na udarce . Primeren za temperature od -30°C do +80°C pri dolgoročno uporabi.
Pri tem je sferični ležajni vložek izdelana iz iglidur® R, cenovno ugodnega materiala z nizkim koeficient trenja in dobro odporno proti obrabi pri nizkih do srednjih obremenitvah.
- Preprosta vgradnja
- Kompenzacija neporavnanosti
- Popolna odpornost proti koroziji
- nizka teža.
- suho delovanje brez vzdrževanja
Tipične aplikacije- Gradnja obratov
- Avtomatizacija
- Kmetijski stroji
- Strojna orodja
- Prehrambna industrija
V naši industrijskih rešitvahboste našli številna druga področja uporabe
Kdaj uporabiti?- Ko je potrebna odpornost na kemikalije
- Če je potrebna stroškovno učinkovito alternativo
- Ko so potrebni ležaji, odporni na umazanijo
- Če je treba kompenzirati napake
| Kdaj ne uporabiti?- Če so temperature višje od +80°C
- Ko je potreben integriran pritrdilni obroč
- Če so potrebni premeri nad 30 mm
- Če želite doseči hitrosti vrtenja več kot 0,5 m/s
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek |
Področje uporabeKer so ležaji igubal® vgrajeni s prirobnico, zasnovani za suho delovanje brez vzdrževanja, so še posebej primerni za aplikacije z omejenim dostopom do ležaja, v vlažnem ali mokrih okoljih ali v čistih sobah. Prirobnične ležaje igubal® najdete tudi v električnih krtačah, tenkah, transportni tehniki in pekarskih strojih.
SestavljanjePrirobnični ležaji igubal® z dvema luknjama so opremljeni z podolgovatimi luknjami, ki omogočajo enostavno prilagajanje. Natančna poravnava ležajno ohišje ni potrebna, saj prirobnica ležaj samodejno kompenzira napako. Za pritrditev gred se lahko uporabijo posebni nastavitveni obroči .