- Serija: E, po DIN ISO 12240
- Material ohišja: igumid G
- Material sferične kapice: iglidur® W300 / EK / J / J4 / J4V / R
- Suho delovanje brez vzdrževanja
- Enostavna sestavljanje
- maks. Tolerančna kompenzacija ± 0,2 mm
Change Language :
sferični drsni ležaji igubal®
Uporaba sferičnih drsnih ležajev je običajno povezana z veliko težo ležaj , težko vgradnja in visokimi stroški. Vzdrževanje je običajno potrebno dolgoročno, ležaji pa so odporni proti koroziji le v posebnih izvedbah. Kotalni ali drsni ležaji so pogosto preobremenjeni zaradi robnih obremenitev in prezgodnje odpovedijo, ali pa je treba ležaje s težavo ponovno prilagoditi, ponovno zgraditi ali zgraditi na novo, Sferični drsni ležaji igubal® so odpravljali vse naštete slabosti in s svojo zasnovo odpirali popolnoma nove možnosti: so enostavni za rokovanje, stroškovno učinkovito, zelo lahki in zelo robusten.
ohišje je izdelano iz igumida G, še posebej odpornega na udarce, polimer, ojačanega z dolgimi vlakni . Primeren za dolgoročno uporabo pri temperaturah od -30 °C do +80 °C.
V standardnih sferičnih drsnih ležajih je sferični pokrov sferičnega ležaja izdelan iz iglidur® W300, materiala, za katerega so značilne najnižje vrednosti trenje pri suhem teku in izjemno nizka nagnjenost k oprijemu zdrsa. Slednje je še posebej pomembno pri nizkih obremenitvah in zelo počasnih premikih.
Tipična področja uporabe: