ležajna ohišja ležajno ohišje
Ležaji z ležajem ležajno ohišje so ležaj enote, enostavne za vgradnjo in ki lahko kompenzirajo napake pri poravnavi in preprečijo mejni pritisk dela .
Standardna različica je sestavljena iz dveh delov, narejenih iz iglidur® GLW, materiala, ki je prednosten v aplikacijah s statično obremenitev, kjer prihaja le občasno do premikanja. Primerno za temperature od -40 °C do +100 °C pri dolgoročno uporabi.
po povpraševanju je na voljo tudi štiridelna različica . Vključuje dodatno podlogo iz različnih materialov iglidur® za različne aplikacije.
- Enostavna vgradnja in demontaža
- Idealno za zunanjo uporabo
- Visoke obremenitve
Tipična področja uporabe- Gradnja obratov
- Avtomatizacija
- Strojegradnja
- Prehrambna industrija
- Kmetijski stroji
Na naši spletni strani boste našli veliko dodatnih področijuporabe
Kdaj uporabiti?- Če je potrebna odpornost na kemikalije
- Če je potrebna stroškovno učinkovito možnost
- Če potrebujete umazanijo odporne ležaje
- Za prilagajanje napak
| Kdaj ne uporabiti?- Če so temperature višje od +100 °C
- Če je potreben integriran nastavitveni obroč
- Če so potrebni premeri nad 150 mm
- Če so potrebne hitrosti vrtenja, daljše od 0,5 m/s
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek |
Področja uporabe
Zaradi dejstva, da so ležajna ohišja igubal® primerna za suho delovanje brez vzdrževanja, si jih je vredno upoštevati zlasti za aplikacije, kjer je težko dostopno mesto namestitve, v vlažnem ali mokrem okolju ali s posebni higienski pogoji. zahtev. Zato se ležajna ohišja ležajno ohišje uporabljajo na primer v krmiljih s ščetkami za pomivanje, v Fasadnih senčnikih, v tehnologiji za transportno ravnanje in v opremi za peko.
Sestavljanje ležajna ohišja igubal® so zasnovana za montažo z dvema vijakoma. Natančna poravnava ležajno ohišje ni potrebna, saj sferični ležaj samodejno kompenzira napake pri poravnavi. Za pritrditev gred se lahko uporabijo posebni nastavitveni obroči .