Spletna orodja igus
Prenos CAD
Shopping Cart
(0)
SI (EN)
Trgovina
Konfiguratorji
Informacije o izdelku
Industrije
Storitve
Podjetje
My contact person
SI
(EN)
Change Language :
SI (EN)
igus-icon-arrow-right
Domov
igus-icon-arrow-right
igubal® ležaji s samoporavnavo
igus-icon-arrow-right
Dodatna oprema
igus-icon-arrow-right
Zatič, GBI, igubal®
Zatič, GBI, igubal®
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
Material: igumid G
Št. artikla
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
GBI-03
Ø d1 [mm]
4.8 (0.1875 in)
l [mm]
14 (0.55 in)
Opis izdelka
Tehnični podatki
Prenosi
Zatič je sestavljen iz igumida® G, posebej odpornega na udarce, polimer, ojačanega z dolgimi vlakni . Primeren za temperature od -30°C do +80°C pri dolgoročno uporabi.
Opis izdelka
igus-icon-plus
Tehnični podatki
igus-icon-plus
Prenosi
igus-icon-plus
Niste prepričani, ali ustreza?
igus-icon-gratismuster
Naročite brezplačen vzorec
igus-icon-cad-dateien
Prenesite podatke CAD
Vprašajte strokovnjaka
igubal povpraševanje
igus-icon-3arrow
škatla z vzorci igubal®
Naročite brezplačno škatlo z vzorcem zdaj!
igus-icon-3arrow
igus-icon-arrow-up