- Material: igumid FC
- Zelo lahka
- Skladno s FDA in EU 10/2011
- Odstranljiv iz kovine
Change Language :
igubal® vlečni spoj za živilsko industrijo
igubal® viličasti zglob spoji so sestavljeni iz vlečne cevi z zatič in zadrževalnim obroč ali vzmetnim zatič. Vlečni zglobi so na voljo tako za levi kot za desni navoj. V kombinaciji z konci palic igubal® serije E nastajajo spoji, ki se uporabljajo v različnih industrijah, vključno z živilsko industrijo, embalažno industrijo, tehnologijo odstranjevanja odpadkov, avtomatizacijo in avtomobilsko industrijo.
viličasti zglob je izdelan iz našega kovinsko zaznavnega materiala igumid FC. Material je primerno za dolgoročno uporabo pri temperaturah od -30 °C do +90 °C. Poleg tega je skladen s FDA in EU 10/2011.
Kdaj uporabiti?
Kdaj ne uporabiti?