Sferični ležaj, tanka linija, KGLI SL, igubal®

KGLI-08-SL product image
igus-icon-lupe
KGLI-08-SL technical drawing
igus-icon-lupe
KGLI-08-SL technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 3
KGLI-08-SL product image
KGLI-08-SL technical drawing
KGLI-08-SL technical drawing
  • Dimenzijske serije: K, v skladu z DIN ISO 12240
  • Material ohišja: igumid G
  • Material sferični ležajni vložek: iglidur® R
  • Zelo majhen prostor za vgradnjo
  • Debelina stene 50% tanjša v primerjavi s KGLM
  • Kompenzacija kota do 5°
  • nizka teža.
  • Dimenzije po DIN 1850
igus-icon-lieferzeitKGLI-08-SL
12.7 (0.5 in)