ležajna ohišja ležajno ohišje ležajna ohišja ležajno ohišje so ležaj enote, ki so enostavne za vgradnjo in ki lahko kompenzirajo napake pri poravnavi in preprečijo mejni pritisk.
ohišje je izdelano iz igumida G, izjemno odpornega na udarce, polimer, ojačanega z dolgimi vlakni . Pri dolgoročno uporabi primeren za temperature od -30 °C do +80 °C.
V standardnih ležajno ohišje ohišjih je sferični ležajni vložek narejena iz iglidur® W300, materiala, znanega po nizkem koeficient trenja v suho delovanje in izjemno nizki nagnjenosti k drsenju. To je še posebej pomembno pri nizkih obremenitvah in zelo počasnih premikih.
- suho delovanje brez vzdrževanja
- Visoka togost
- Zelo visoka vzdržljivost pri različnih obremenitvah
- Kompenzacija neporavnanosti in robnih obremenitev
- Odporen proti koroziji in kemikalije
- Visoko dušenje vibracij
- Primerno za rotacijska, nihalna in linearna gibanja
- Zelo lahek
Tipična področja uporabe- Gradnja obratov
- Avtomatizacija
- Strojegradnja
- Prehrambna industrija
- Kmetijski stroji
Na naši spletni strani boste našli veliko dodatnih področijuporabe
Kdaj uporabiti?- Če je potrebna odpornost na kemikalije
- Če je potrebna stroškovno učinkovito možnost
- Če potrebujete umazanijo odporne ležaje
- Za prilagajanje napak
| Kdaj ne uporabiti?- Če so temperature višje od +80 °C
- Če je potreben integriran nastavitveni obroč
- Če so potrebni premeri nad 30 mm
- Če so potrebne hitrosti vrtenja, daljše od 0,5 m/s
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek |
Področja uporabe Zaradi dejstva, da so ležajna ohišja ležajno ohišje primerno za suho delovanje brez vzdrževanja , si jih je vredno ogledati zlasti za aplikacije, kjer je težko dostopno mesto vgradnja , v vlažnem ali mokrem okolju ali s posebni higienski pogoji. zahtev. Zato se ležajna ohišja ležajno ohišje uporabljajo na primer v krmiljih s ščetkami za pomivanje, v Fasadnih senčnikih, v tehnologiji za transportno ravnanje in v opremi za peko.
Montažni ležajni ohišji ležajno ohišje so zasnovani za montažo z dvema vijakoma. Natančna poravnava ležajno ohišje ni potrebna, saj sferični ležaj samodejno kompenzira napake pri poravnavi. Za pritrditev gred se lahko uporabijo posebni nastavitveni obroči .