Change Language :
igubal P plastični ležajni podstavek z palčnimi ležajnimi vložki
Podstavek igubal® P KS z palčnim ležajnim vložkom združuje moderne materiale s funkcionalno obliko. Isti razmik izvrtine kot pri klasičnih P litjih ohišjih omogoča enostavno zamenjavo v obstoječih konstrukcijah - brez preureditvenega dela.
Material ohišja igumid G je odporen na udarce, ojačan z dolgimi vlakni in odporen na temperature od –40 °C do +100 °C (kratkoročno do +120 °C). Ležajni vložek iglidur® J, odporen proti obrabi, zagotavlja delovanje z nizkim trenjem brez dodatnega mazanja – idealno za aplikacije z visokimi hitrostmi ciklov in minimalnimi zahtevami po vzdrževanju.
Zahvaljujoč spodrezovanju v naših ohišjih, lahko naše ležajne vložke enostavno odstranite in vstavite tako, da jih obrnete za 90° preko zadnjega dela ohišja.
S svojo nizko težo, visoko odpornostjo na medije in dolgo življenjsko dobo ponuja to podnožje robustno alternativo za kovinske rešitve - zlasti tam, kjer se zahteva delovanje brez mazanja, stroškovna učinkovitost in zanesljivost.