TPE bus kabel | GigE, konektor A: Yamaichi RJ45 kovinski, konektor B: Yamaichi RJ45 z vijak z narebričeno glavo

GIG9040002 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e
• Za aplikacije z energijskimi verigami
• Zunanji plašč TPE
• Upogibni faktor 10xd
• Skupni oklop
• Odporno proti olju in ognjevarno
• zagotovljenih 10 milijonov dvojnih hodov
  • Garancija do 4 leta
  • igus-icon-lieferzeitGIG9040002
    (4x(2x0,15))C
    Ethernet/CAT5e/PoE
    Raven na obeh straneh
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH dolžino kabla določa nad celotno dolžino vklj. konektorja ali odprti sklop.  Maksimalna dolžina prenosa: 50 m * Podjetje igus® GmbH je lahko uspešno implementiralo aplikacije s presežno dolžino. Testirajte nas!