Bus kabel | USB 2.0, TPE, konektor A: USB 2.0 tip A, odprti

USB9040001 product image
igus-icon-lupe
• USB 2.0
• Za aplikacije z energijskimi verigami
• Zunanji plašč TPE
• Upogibni faktor 12,5xd
• Skupni oklop
• Odporno proti olju in ognjevarno
• zagotovljenih 10 milijonov dvojnih hodov
  • Garancija do 4 leta
  • igus-icon-lieferzeitUSB9040001
    ((2xAWG28)+2xAWG20)C
    USB
    Raven na obeh straneh
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH dolžino kabla določa nad celotno dolžino vklj. konektorja ali odprti sklop.  Maksimalna dolžina prenosa: 5 m * Podjetje igus® GmbH je lahko uspešno implementiralo aplikacije s presežno dolžino. Testirajte nas!