igus-icon-lupe
• USB 2.0
• Za aplikacije z energijskimi verigami
• Zunanji plašč TPE
• Upogibni faktor 12,5xd
• Skupni oklop
• Odporno proti olju in ognjevarno
• zagotovljenih 10 milijonov dvojnih hodov
igus-icon-lieferzeitUSB9040060
((2xAWG28)+2xAWG20)C
USB
Raven na obeh straneh
igus-icon-infoigus® GmbH dolžino kabla določa nad celotno dolžino vklj. konektorja ali odprti sklop.
Maksimalna dolžina prenosa: 5 m
* Podjetje igus® GmbH je lahko uspešno implementiralo aplikacije s presežno dolžino. Testirajte nas!