Bus kabel | USB 3.0, PUR, konektor A: USB 3.0 tip A, odprti konec, dolžina 5 m

USB9540201 product image
igus-icon-lupe
  • Za srednje obremenitve
  • Zunanji plašč PUR
  • Oplet
  • Odporno na hladilno tekočino
  • Odpornost proti zarezam
  • Odporno proti olju (v skladu z DIN EN 50363-10-2)
  • Do 4 leta garancija
igus-icon-lieferzeitUSB9540201
(2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
USB 3.0
Raven na eni strani/odprti konec kabel
5
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH dolžino kabla določa nad celotno dolžino vklj. konektorja ali odprti sklop.  Maksimalna dolžina prenosa: 3 m * Podjetje igus® GmbH je lahko uspešno implementiralo aplikacije s presežno dolžino. Testirajte nas!