igus-icon-lupe
- Za srednje obremenitve
- Zunanji plašč PUR
- Oplet
- Odporno na hladilno tekočino
- Odpornost proti zarezam
- Odporno proti olju (v skladu z DIN EN 50363-10-2)
- Do 4 leta garancija
igus-icon-lieferzeitUSB9540203
(2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
USB 3.0
Raven na obeh straneh
2.5
igus-icon-infoigus® GmbH dolžino kabla določa nad celotno dolžino vklj. konektorja ali odprti sklop.
Maksimalna dolžina prenosa: 3 m
* Podjetje igus® GmbH je lahko uspešno implementiralo aplikacije s presežno dolžino. Testirajte nas!