igus-icon-lupe
- Razvrščen kabel iz steklenih vlaken za najtežje aplikacije
- zunanji plašč TPE
- Brez halogenov
- Brez silikona
- Odporno proti olju (v skladu z DIN EN 60811-404), odporno proti bio-oljem (v skladu z VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testirano s strani DEA)
- UV odporen
- Brez PVC
- Garancija do 4 leta
igus-icon-lieferzeitLWL90428946
6x50/125
LC konektor/LC konektor
11
igus-icon-infoigus® GmbH dolžino kabla definira kot celotno dolžino kabla vključno s konektorji ali odprtim snopom.