Konfekcionirani Profibus kabli, PVC, konektor A: Phoenix Contact M12, 5- zatič, zatič, ravni, konektor B: Phoenix Contact SUB-D, 9- zatič, zatič, končni konektor 90°

BUS9041059 product image
igus-icon-lupe

• Profibus

• Za aplikacije z energijskimi verigami

• PVC zunanji plašč

• Upogibni faktor 12,5xd

• Skupni oklop

• Odporno proti olju in ognjevarno

• zagotovljenih 10 milijonov dvojnih hodov

  • Garancija do 4 leta
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041059
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH dolžino kabla definira kot celotno dolžino kabla vključno s konektorji ali odprtim snopom.