Konfekcionirani Profinet kabli, PVC, konektor A: M12 ravni, 4 polni, D-coded, konektor B: odprti konec, 3 m

BUS9041072 product image
igus-icon-lupe

  • Profinet
  • Star quad struktura
  • Za aplikacije z energijskimi verigami
  • PVC zunanji plašč
  • Barva zunanjega plašča rumeno-zelena
  • Upogibni faktor 12,5xd
  • Oplet
  • odporno proti olju in ognjevarno
  • Zagotovljenih 10 milijonov dvojnih hodov
  • Garancija do 4 leta
igus-icon-lieferzeitBUS9041072
(4x0,38)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH dolžino kabla definira kot celotno dolžino kabla vključno s konektorji ali odprtim snopom.