Harnessed Profibus cables, PUR, connector A: Phoenix Contact M12, 5-pin, socket, 90° angled, connector B: open end

BUS9041165 product image
igus-icon-lupe

  • Profibus
  • Za aplikacije z energijskimi verigami
  • Zunanji plašč PUR
  • Upogibni faktor 12,5xd
  • Oplet
  • Odpornost proti zarezam
  • Odporno proti olju in ognjevarno
  • Odporno na hladilno tekočino
  • Brez PVC-ja in halogenov
  • Zagotovljenih 10 milijonov dvojnih hodov
  • Garancija do 4 leta
igus-icon-lieferzeitBUS9041165
(2x0,25)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH dolžino kabla definira kot celotno dolžino kabla vključno s konektorji ali odprtim snopom.