Konfekcionirani Profinet kabli, PUR, konektor A: M12 ravni, 4- zatič, D-coded, konektor B: odprti konec, 3 m

BUS9041172 product image
igus-icon-lupe
• Profinet
• Star quad struktura
• Za aplikacije z energijskimi verigami
• Zunanji plašč PUR
• Barva zunanjega plašča rumeno-zelena
• Upogibni faktor 12,5xd
• Skupni oklop
• Odpornost proti zarezam
• Odporno proti olju in ognjevarno
• Odporen na hladilno tekočino
• Brez PVC-ja in halogenov
• zagotovljenih 10 milijonov dvojnih hodov
  • Garancija do 4 leta
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041172
    (4x0,38)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH dolžino kabla definira kot celotno dolžino kabla vključno s konektorji ali odprtim snopom.