Konfekcionirani Profibus kabli, TPE, konektor A: Phoenix Contact SUB-D, 9-polni, moški, končni konektor 45°, konektor B: Phoenix Contact IN: M12 5-polni, moški, ravni, OUT: M12 5-pinski ženski, ravni

BUS9041252 product image
igus-icon-lupe
• Profibus
• Za aplikacije z energijskimi verigami
• Zunanji plašč TPE
• Upogibni faktor 10xd
• Skupni oklop
• Odporno proti olju in ognjevarno
• zagotovljenih 10 milijonov dvojnih hodov
  • Garancija do 4 leta
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041252
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH dolžino kabla definira kot celotno dolžino kabla vključno s konektorji ali odprtim snopom.