Konfekcionirani Profibus kabli, TPE, konektor A: Phoenix Contact SUB-D, 9-polni, moški, končni konektor 45°, konektor B: odprti konec

BUS9041257 product image
igus-icon-lupe
• Profibus
• Za aplikacije z energijskimi verigami
• Zunanji plašč TPE
• Upogibni faktor 10xd
• Skupni oklop
• Odporno proti olju in ognjevarno
• zagotovljenih 10 milijonov dvojnih hodov
  • Garancija do 4 leta
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041257
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH dolžino kabla definira kot celotno dolžino kabla vključno s konektorji ali odprtim snopom.