Konfekcionirani CAT7 kabli, TPE, konektor A: Telegärtner RJ45 kovinski, konektor B: Telegärtner RJ45 kovinski kotni

CAT9551005 product image
igus-icon-lupe
  • Ethernet/CAT6a
  • brez notranjega plašča
  • Za aplikacije z energijskimi verigami
  • zunanji plašč TPE
  • Upogibni faktor 12,5xd
  • Parna in celotna zaščita
  • odporno proti olju in ognjevarno
  • Zagotovljenih 10 milijonov dvojnih hodov

Garancija do 4 leta

igus-icon-lieferzeitCAT9551005
(4x(2x0,15)C)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH dolžino kabla definira kot celotno dolžino kabla vključno s konektorji ali odprtim snopom.