Konfekcionirani kabli CAT5e, TPE, konektor A: Hirose RJ45 T-kot obrnjen na notranji strani, konektor B: Hirose RJ45 ravni

CAT9040420 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e
• Za aplikacije z energijskimi verigami
• Zunanji plašč TPE
• Upogibni faktor 10xd
• Skupni oklop
• Odporno proti olju in ognjevarno
• zagotovljenih 10 milijonov dvojnih hodov
  • Garancija do 4 leta
  • igus-icon-lieferzeitCAT9040420
    (4x(2x0,15))C
    Raven
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH dolžino kabla definira kot celotno dolžino kabla vključno s konektorji ali odprtim snopom.