Konfekcionirani kabli CAT6, TPE, konektor A: Metz RJ45 E-DAT IP67, konektor B: Harting RJ45 E-DAT IP67

CAT9040640 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/CAT6a
• Brez notranjega plašča
• Za aplikacije z energijskimi verigami
• Zunanji plašč TPE
• Upogibni faktor 12,5xd
• parni in splošni oklop
• Odporno proti olju in ognjevarno
• zagotovljenih 10 milijonov dvojnih hodov
  • Garancija do 4 leta
  • igus-icon-lieferzeitCAT9040640
    (4x(2x0,15)C)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH dolžino kabla definira kot celotno dolžino kabla vključno s konektorji ali odprtim snopom.