Konfekcionirani kabli CAT6, TPE, konektor A: Harting RJ45 v ohišje HAN3A , konektor B: Harting RJ45 v ohišje HAN3A , Crossover

CAT9040700 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/CAT6a
• Brez notranjega plašča
• Za aplikacije z energijskimi verigami
• Zunanji plašč TPE
• Upogibni faktor 12,5xd
• parni in splošni oklop
• Odporno proti olju in ognjevarno
• zagotovljenih 10 milijonov dvojnih hodov
  • Garancija do 4 leta
  • igus-icon-lieferzeitCAT9040700
    (4x(2x0,15)C)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH dolžino kabla definira kot celotno dolžino kabla vključno s konektorji ali odprtim snopom.