Konfekcionirani kabli CAT5e, PUR, konektor A: Intercontec 615 spoj, konektor B: Intercontec 615 konektor

CAT9240810 product image
igus-icon-lupe

• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e

• Za aplikacije z energijskimi verigami

• Zunanji plašč PUR

• Upogibni faktor 12,5xd

• Skupni oklop

• Odpornost proti zarezam

• Odporno proti olju in ognjevarno

• Odporen na hladilno tekočino

• Brez PVC-ja in halogenov

• zagotovljenih 10 milijonov dvojnih hodov

  • Garancija do 4 leta
  • igus-icon-lieferzeitCAT9240810
    (4x(2x0,15))C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH dolžino kabla definira kot celotno dolžino kabla vključno s konektorji ali odprtim snopom.