Konfekcionirani kabli CAT6, PVC, konektor A: Telegärtner RJ45 kovinski, konektor B: Telegärtner M12 X-coded

CAT9331005 product image
igus-icon-lupe

• Ethernet/CC-Link IE/CAT6

• Za aplikacije z energijskimi verigami

• PVC zunanji plašč

• Upogibni faktor 12,5xd

• Skupni oklop

• Odporno proti olju in ognjevarno

• zagotovljenih 10 milijonov dvojnih hodov

  • Garancija do 4 leta
  • igus-icon-lieferzeitCAT9331005
    (4x(2x0,15))C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH dolžino kabla definira kot celotno dolžino kabla vključno s konektorji ali odprtim snopom.