Konfekcionirani kabli CAT6A, PUR, konektor A: Harting M12 X-coded, konektor B: M12 X-coded, 12.5xd

CAT9441019 product image
igus-icon-lupe

• Ethernet/CAT6a

• Za aplikacije z energijskimi verigami

• Zunanji plašč PUR

• Upogibni faktor 12,5xd

• Zaščita parov

• Odpornost proti zarezam

• Odporno proti olju in ognjevarno

• Odporen na hladilno tekočino

• Brez PVC-ja in halogenov

• zagotovljenih 10 milijonov dvojnih hodov

  • Garancija do 4 leta
  • igus-icon-lieferzeitCAT9441019
    4x(2x0,20)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH dolžino kabla definira kot celotno dolžino kabla vključno s konektorji ali odprtim snopom.