Konfekcionirani Profinet kabli, PUR, konektor A: Telegärtner RJ45 kovinski, konektor B: Telegärtner RJ45 kovinski

CAT9461004 product image
igus-icon-lupe
  • Za srednje obremenitve
  • Zunanji plašč PUR
  • Oplet
  • Odporno na hladilno tekočino
  • Odpornost proti zarezam
  • Odporno proti olju (v skladu z DIN EN 50363-10-2)
  • Do 4 leta garancija
igus-icon-lieferzeitCAT9461004
(4x0,38)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH dolžino kabla definira kot celotno dolžino kabla vključno s konektorji ali odprtim snopom.